Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Rozměry produktu jsou následující: průměr kola činí 80 mm a šířka běhounu dosahuje 75 mm. Běhoun je vyroben z měkkého polypropylenu, který zajišťuje dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Nosnost kola je rozdělena na statickou a dynamickou kapacitu: statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 700 kg při rychlosti 3 km/h. Materiál těla kola není blíže specifikován. Toto kolo je vhodné pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP080x75-Ø47x14
EAN
4031582369533
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
700 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy