Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 82 mm s šířkou běhounu 96 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího dobrou přilnavost a tlumení vibrací. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1500 kg a dynamickou zátěž do 750 kg při rychlosti 3 km/h. Tělo kola je vyrobeno z nedefinovaného materiálu, který poskytuje potřebnou tuhost a odolnost proti opotřebení při dlouhodobém provozu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
750 kg
Statická Nosnost
1500 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Novatech
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
52 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
Šířka Běhoun
96 mm
Průměr
82 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy