Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí robustní konstrukci pro náročné aplikace. Průměr kola činí 85 mm s šířkou běhounu 90 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího dobrý grip a odolnost proti opotřebení. Statická nosnost dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg při rychlosti 6 km/h až 800 kg při rychlosti 4 km/h. Materiál těla kola není v technických specifikacích definován. Toto kolo je ideální volbou pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost v průmyslových prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Číslo materiálu S4
190800581
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,16 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
14 mm
Šířka Běhoun
90 mm
Průměr
85 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy