Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990037682
EAN:
4031582347098
Číslo výrobku:
8478IDG100P62 tread-1023
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost. Kolečko...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které vyžadují vysokou odolnost a spolehlivost. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli těžké třídy, což poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení, čímž je ideální pro použití v agresivních prostředích. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchým ložiskovou průchodkou, která zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, což umožňuje dlouhodobou stabilitu a ochranu proti teplotním výkyvům. Hliníkové tělo kola snižuje celkovou hmotnost bez ztráty na pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 160 kg a dynamickou nosnost 80 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro použití v potravinářských vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích