Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem typu Dva míčové závody zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má tělo z materiálu plastové termoset, odolný vůči teplu s běhounem z materiálu Identické s tělem Kolo a je osazeno ložiskem Suchá ložisková průchodka. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Kontejnerová výstavba, Elektronické systémy, čisté prostory, Technologie hašení požárů, požární ochrana, Strojírenství a Přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470BOG080P30- 13
EAN
4031582432961
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
169 mm
Vyosení
44,5 mm
Poloměr otáčení
84,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
85 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích