Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké provedení, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Skříň je vybavena dvěma míčovými závody v otočném ložisku, které umožňují hladké a bezpečné otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, který je identický s tělem kola a zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Celková výška kolečka je 108 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 200 kg a dynamické zatížení do 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tento typ kolečka je ideální pro použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477BOG080P62
EAN
4031582432954
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
169 mm
Vyosení
44,5 mm
Poloměr otáčení
84,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
85 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné Kolečko 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, což zaručuje stabilní vlastnosti i při zvýšených teplotách. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 100 kg. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků činí Alpha stainless ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg