Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako upevňovací prvek. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké třídy, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolo má průměr 80 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, což zaručuje stabilní vlastnosti i při zvýšených teplotách. Celková výška kolečka dosahuje 108 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 100 kg. Tato kombinace materiálů a konstrukčních prvků činí Alpha stainless ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou odolnost, spolehlivost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Číslo materiálu S4
990067083
Základní atributy
Typ
Pevné Kolečko
Stavební výška
85 mm
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,46 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
100 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
90 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
35 mm
Barva Běhounu
Černá
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
Barva Kola
Černá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro plynulý pohyb. Kolečko má tělo z plastové termoset, odolný vůči teplu, s běhounovou plochou identickou s tělem Kolo a suchá ložisková průchodka zajišťující dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg