Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha stainless je vysoce kvalitní otočné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno montážní přírubou s dírou na šroub, která umožňuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli těžké třídy, která zajišťuje výjimečnou odolnost proti korozi a dlouhodobou trvanlivost v agresivních prostředích. Otočné ložisko je konstruováno se dvěma míčkovými závody, které poskytují hladký a spolehlivý chod s minimálním třením. Kolo má průměr 100 mm a je vybaveno suchou ložiskovou průchodkou s tlumením a tepelnou odolností. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, který kombinuje nízkou hmotnost s dostatečnou pevností. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 160 kg a dynamickou zátěž 80 kg při rychlosti 4 km/h. Díky své robustní konstrukci a kvalitním materiálům je Alpha stainless ideální volbou pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470IDG100P30-13
EAN
4031582432992
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
250 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
0,79 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Tlumení, Tepelná odolnost
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích