Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990035519
EAN:
4031582347074
Číslo výrobku:
8478BOG100P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovac...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Tělo kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje dlouhodobou odolnost a spolehlivost v agresivních prostředích. Kolečko je osazeno kolem o průměru 100 mm s plastovým termosetovým běhounem, který je odolný vůči teplu a zajišťuje optimální trakci. Ložisko je tvořeno suchou ložiskovou průchodkou, která umožňuje hladký a tichý chod bez nutnosti údržby. Celková výška produktu dosahuje 128 mm, což umožňuje jeho flexibilní integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 250 kg a dynamickou zátěž 125 kg při rychlosti 4 km/h. Alpha stainless je ideálním řešením pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích