Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce a využívá dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
Číslo materiálu S4
990035293
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
80 kg
Statická Nosnost
160 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
250 °C
Rozsah teploty (minimální)
-30 °C
Celková hmotnost
1,03 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
75 mm
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
75 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Tlumení, Tepelná odolnost
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
Kovová
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

Pevné Kolečko Alpha stainless je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé upevnění a představuje robustní řešení pro náročné aplikace. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Kolečko má hliníkové tělo s běhounem z materiálu s tlumením a tepelnou odolností, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro plynulý chod a dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška sestavy dosahuje 128 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 80 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje hodnoty 160 kg, což umožňuje použití v širokém spektru průmyslových aplikací vyžadujících spolehlivost a odolnost.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg