Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha stainless je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k přepravnímu zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké provedení, která poskytuje výjimečnou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Skříň je vybavena dvěma míčkovými závody v ložisku, které umožňují hladké a spolehlivé otáčení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchým ložiskovou průchodkou. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z plastového termosetu, který je odolný vůči teplu a zajišťuje dlouhou životnost. Celková výška kolečka je 128 mm. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 250 kg a dynamickou nosnost 125 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v nejnáročnějších podmínkách. Alpha stainless je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
8477BOG100P62
EAN
4031582432985
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 4 km/h
125 kg
Statická Nosnost
250 kg
Celková výška
128 mm
Teplotní rozsah (maximální)
280 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Alpha stainless
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, těžká
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
182 mm
Vyosení
41 mm
Poloměr otáčení
91 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
85 Shore D
Materiál středu
plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
100 mm
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Suchá ložisková průchodka
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Variabilní možnosti montáže
Různé montážní rozměry pro širokou škálu aplikací
Úsporná výměna dílů
Závitové osy pro snadnou výměnu kol
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Stálá tepelná odolnost
Kola vyrobená z tepelně odolného materiálu pro použití v extrémních prostředích
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainless je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění. Skříň kolečka je vyrobena z nerezové oceli, těžké provedení, která zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení. Otočný mechanismus je řešen pomocí dvou míčových závodů, které umožňují plynulou rotaci a dlouhou životnost. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno suchou ložiskovou průchodkou, která minimalizuje údržbu a zajišťuje spolehlivý provoz. Běhoun kola je vyroben z plastového termosetu odolného vůči teplu, což umožňuje použití v teplotně náročných prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 128 mm. Nosnost kolečka je specifikována na 250 kg v statickém zatížení a 125 kg v dynamickém zatížení při rychlosti 4 km/h. Toto kolečko je určeno pro použití v stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavbě, elektronických systémech a čistých prostorech, technologiích hašení požárů a požární ochraně, strojírenství a přepravním vybavení.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg