Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem 150 mm
Linea E-Lock
Číslo objednávky:
990065310
EAN:
4031582489309
Číslo výrobku:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění tvoří přírubový č...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné provozní podmínky. Upevnění tvoří přírubový čep s spínací vačkou pro profilové tyče, provedení krátká verze. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení zajišťuje přesné kuličkové ložisko. Kolo o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko, běhoun z polyuretanu vstřikovaného, elektricky vodivého, a tělo kola z polyamidu. Celková výška kolečka činí 155 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Konstrukce je navržena pro spolehlivý a dlouhodobý provoz v prostředích vyžadujících tichý a plynulý pohyb. Určeno je pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, chirurgické roboty a ventilátory v nemocnicích a domovech pro seniory.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort