Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea E-Lock je otočné kolečko s elektrickým zamykacím systémem určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, což zajišťuje spolehlivé a rychlé připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko v otočném mechanismu, které garantuje hladký a dlouhodobě spolehlivý provoz. Kolo má průměr 150 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, což umožňuje bezpečné použití v elektrosenzitivních prostředích. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Statická nosnost produktu je 450 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h činí 150 kg. Linea E-Lock je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje a ventilátory v nemocnicích, domovech důchodců a péčovatelských domech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
Číslo materiálu S4
990065310
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s elektrickým zamykacím systémem
Stavební výška
71 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,52 kg
Název produktu
Linea E-Lock
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
2
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu
32 mm
Délka čepu
50 mm
Poloha závitu šroubu
7 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
45,5 mm
Průměr otáčení
254 mm
Vyosení
47,5 mm
Poloměr otáčení
127 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
15 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá bílá (RAL9002)
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
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort