Kolo 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Číslo výrobku:
POO080x34-Ø12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 80 mm se šířkou běhounu 34 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a běhoun je identický s tělem kola. Maximální statická nosnost dosahuje 250 kg, zatímco dynamická nosnost je 125 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodě.