Kolo 65 mm
Basetech
EAN:
4031582418965
Číslo výrobku:
POO065x30-Ø12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z polypropylénu s ložiskem. Kolo má průměr 65 mm a šířku...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v otočných podvozcích a je vyrobeno z polypropylénu s ložiskem. Kolo má průměr 65 mm a šířku běhoun 30 mm, která je identická s tělem kola. Náboj kola má délku 34,5 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 12 mm. Kolo je určeno pro rollkontejnery a obchodní zařízení a displeje. Statická nosnost kola dosahuje 240 kg, zatímco dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry zajišťují spolehlivý provoz v náročných aplikacích.