Kolo 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
Číslo výrobku:
POO125x40-Ø12 white
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro rollkontejnery a obchodní zařízení s displeji. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj kola má délku 44,4 mm a je vybaven ložiskem. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 400 kg a dynamickou zátěž do 200 kg při rychlosti 3 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální provozní vlastnosti při použití v náročných průmyslových aplikacích.