Kolo 100 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199804809
EAN:
4031582322491
Číslo výrobku:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 10...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 100 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž náboj dosahuje délky 60 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno kvalitním ložiskem a běhounem identickým s běhounem standardního kola. Statická nosnost dosahuje 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 600 kg při rychlosti 6 km/h a 720 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace.