Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Basetech je určeno pro použití v pojízdných podvozcích a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 125 mm se šířkou běhounu 40 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj má délku 44,4 mm a oska má průměr díry 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a dosahuje statické nosnosti 400 kg. Dynamická nosnost činí 200 kg při rychlosti 3 km/h. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální provozní vlastnosti v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 3 km/h
200 kg
Statická Nosnost
400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,18 kg
Název produktu
Basetech
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
44,4 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm