Kolo 100 mm
Duratech heat
Číslo objednávky:
199034267
EAN:
4031582347234
Číslo výrobku:
IOG 100x35-Ø8,4 clip
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech heat je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z hliníku s průměrem 100 mm a šířkou běhoun...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech heat je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z hliníku s průměrem 100 mm a šířkou běhounu 35 mm. Náboj kola má délku 45 mm a je vybaven suchou ložiskovou průchodkou s průměrem otvoru nápravy 8,4 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 250 kg a dynamickou zátěž do 125 kg při rychlosti 4 km/h. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách.