Kolo 100 mm
Basetech
EAN:
4031582410358
Číslo výrobku:
POO100x36-Ø12 white
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Basetech je určeno pro použití v kolečkách a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Basetech je určeno pro použití v kolečkách a je vhodné pro aplikace jako jsou rollkontejnery, obchodní zařízení a displeje. Kolo má průměr 100 mm se šířkou běhounu 36 mm a je vyrobeno z polypropylenu. Náboj má délku 44,4 mm a oska disponuje průměrem otvoru 12 mm. Kolo je vybaveno ložiskem a běhoun je identický s tělem kola. Maximální statická nosnost dosahuje 320 kg, zatímco dynamická nosnost je 160 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslu a obchodu.