Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Zástrcka je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje nezbytný doplněk pro zajištění správné funkce a údržby vaší kolečkové soustavy. Tento drobný, ale důležitý prvek váží pouhých 0,01 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace, kde je požadována minimální přídavná hmotnost. Zástrcka je konstruována tak, aby bezpečně zajistila všechny potřebné funkce a byla snadno instalovatelná do stávajících systémů. Díky své nízké hmotnosti a kompaktnímu designu se jedná o praktické příslušenství, které neovlivní celkový výkon vašeho zařízení a zároveň poskytne spolehlivou funkčnost.
Čísla článků
Název produktu
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
Číslo materiálu S4
199031859
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,01 kg
Název produktu
Zástrčka