Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k usnadnění manipulace a ovládání pohybu zařízení. Jedná se o lehký a kompaktní prvek s hmotností 0,06 kg, který je navržen pro snadnou instalaci a dlouhodobou spolehlivost. Páka umožňuje operátorům efektivně řídit směr a rychlost pohybu, přičemž její ergonomický design zajišťuje pohodlné ovládání při dlouhodobém používání. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné řízení a manévrovatelnost zařízení vybaveného otočnými kolečky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
Change lever 28 S30°
Základní atributy
Typ
Příslušenství
Celková hmotnost
0,06 kg
Název produktu
Páka