Příslušenství
Zástrčka
Číslo objednávky:
199031680
EAN:
4031582338621
Číslo výrobku:
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Zástrcka je příslušenství určené pro pojezdová kola, které slouží k zajištění a stabilizaci jejich funkčnosti. Tento doplněk je ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Zástrcka je příslušenství určené pro pojezdová kola, které slouží k zajištění a stabilizaci jejich funkčnosti. Tento doplněk je vyroben s ohledem na minimální hmotnost, kterou představuje hodnota 0,01 kg, což umožňuje jeho snadné manipulování a instalaci bez zvýšení celkové hmotnosti systému. Zástrcka je navržena tak, aby bezpečně zapadla do příslušných otvorů nebo drážek pojezdového kola a zajistila tak jeho správné umístění a provoz. Díky své kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace, kde je požadována vysoká mobilita a efektivnost. Zástrcka je vhodná pro použití v průmyslových i komerčních prostředích, kde se vyžaduje spolehlivost a dlouhodobá trvanlivost.
Čísla artiklu
Core attributes
Housing
Speciální funkce