Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990860949
EAN:
4031582399516
Číslo výrobku:
4681IEP250P63 lever-XL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je průmyslový komponent určený pro náročné provozní podmínky, který nachází uplatnění v l...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Zeta se směrovou brzdou je průmyslový komponent určený pro náročné provozní podmínky, který nachází uplatnění v leteckém průmyslu a leteckém vybavení, v automobilovém průmyslu jako OEM díl, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje pevné připojení kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, které zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost. Otočné ložisko je řešeno jako dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, což zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z elastické, černé, vulkanizované pneumatiky, jejíž materiál zajišťuje tlumení vibrací a ochranu podlahy. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statické zatížení je 1000 kg. Dynamické zatížení se pohybuje v rozmezí 400 kg až 500 kg při rychlosti 6 km/h, resp. 4 km/h.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Ergonomický pedál
Snadno dostupný a extra dlouhý XL pedál pro ruční směrovou aretaci