Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko určené pro použití v přístrojích s otočným čepem, které kombinuje robustní konstrukci s vynikajícími provozními vlastnostmi. Kolečko má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Náboj kolečka má délku 60 mm a je připojen přes otvor v ose o průměru 20 mm. Kolečko je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a hliníkovým tělesem, které minimalizuje hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Statická nosnost kolečka dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolečko Novatech je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automobilového průmyslu, vysokozdvižných vozíků, těžkých AGV systémů a výrobních vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP160x50-Ø20 NL60 super convex R25
EAN
4031582444865
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm