Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce výkonné kolečko určené pro použití v pojízdných podvozcích a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko má průměr 250 mm a je vybaveno běhounem z odlitého polyuretanu o šířce 50 mm, který zajišťuje výbornou odolnost a tichý chod. Hliníkové tělo kolečka má délku náboje 60 mm a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 800 kg při rychlosti 4 km/h nebo 640 kg při rychlosti 6 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Novatech ideální volbou pro letecký průmysl, autonomní mobilní roboty, automobilový průmysl, těžké AGV systémy, vysokozdvižné vozíky a další náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP250x55-Ø20 super convex R25
EAN
4031582444889
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,18 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm