Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je vysoce kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 50 mm. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, který zajišťuje nízkou hmotnost a vysokou odolnost, zatímco běhoun je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výborné vlastnosti tření a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a má délku náboje 60 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg, zatímco dynamická nosnost je 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro širokou škálu aplikací včetně leteckého průmyslu, systémů AMR, automatizovaných shuttle systémů, automobilového průmyslu, výroby keramiky a skla, těžkých AGV systémů, vysokozdvižných vozíků a dalších náročných průmyslových prostředí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP125x50-Ø20 super convex R25
EAN
4031582444858
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
125 mm