Přizpůsobené řešení 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Číslo výrobku:
A229POI050B10-11x20
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Glide je přizpůsobené řešení kolečka s přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, které zajišťuje spolehlivé připojení k ap...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Glide je přizpůsobené řešení kolečka s přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, které zajišťuje spolehlivé připojení k aplikaci. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a je vybaveno přírubovým čepem s otočným ložiskem pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem identickým s tělem kola, což zajišťuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu, a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Kolečko má průměr 50 mm a celková výška konstrukce činí 33 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v běžných aplikacích s lehkým až středním zatížením.
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
Silný materiál
Teflonový povlak pro nepřetržité použití
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí