Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Lumina je otočné kolečko určené pro nábytek a průmyslové aplikace, vybavené slepou dírou pro armaturu B10 umožňující snadnou instalaci. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu, který zajišťuje odolnost a dlouhodobou stabilitu, a je vybaveno přírubovým čepem s otočnou funkcí pro plynulý pohyb ve všech směrech. Kolečko má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký a tichý chod. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška produktu činí 56 mm, což umožňuje jeho použití v různých typech nábytku. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek. Kombinace kvalitních materiálů a precizního zpracování zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520UJI050L51-8
EAN
4031582431872
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
54 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
56 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,08 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
96 mm
Poloměr otáčení
48 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
10 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Montážní deska
P10-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení kolečka, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,04 kg. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska zajišťuje spolehlivé připevnění a stabilní provoz v průmyslových aplikacích.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x25 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 25 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x27 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k připevnění pomocí přírubového čepu s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je vhodná pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k různým konstrukčním prvkům.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
R10-8x28 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem, které slouží jako ochranný a funkční prvek. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3,5 mm a vyznačuje se nízkou hmotností pouhých 0,02 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální přídavnou zátěž. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových i komerčních prostředích.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
R21-13X26/8

Příslušenství Socket je zinko-zásuvka určená pro připojení kolečka s průměrem čepu 13 mm. Zařízení dosahuje statické nosnosti 160 kg a dynamické nosnosti 80 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška konstrukčního prvku činí 2 mm a hmotnost příslušenství je 0,01 kg. Tato kompaktní zásuvka je navržena pro spolehlivé a bezpečné připojení kolečka v různých průmyslových aplikacích.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Lumina
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do předvrtaného otvoru v konstrukci nábytku bez použití dalších spojovacích prvků. Těleso kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a stabilní vedení při pohybu. Kolečko má průměr 50 mm a jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost k podlaze a ochranu povrchů. Ložisko kolečka je provedeno jako ložisko s distanční trubičkou, které přenáší zatížení rovnoměrně a zvyšuje životnost celého kolečka. Celková výška kolečka činí 56 mm, což je nutné zohlednit při návrhu výšky nábytku a vůle pod jeho korpusem. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg, a proto je vhodné dimenzovat konstrukci nábytku s ohledem na tyto hodnoty.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg