Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990073408
EAN:
4031582317442
Číslo výrobku:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek....
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou určené pro nábytek, zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do předvrtaného otvoru v konstrukci nábytku bez použití dalších spojovacích prvků. Těleso kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, které zajišťuje plynulé natáčení kolečka o 360 stupňů a stabilní vedení při pohybu. Kolečko má průměr 50 mm a jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod, dobrou přilnavost k podlaze a ochranu povrchů. Ložisko kolečka je provedeno jako ložisko s distanční trubičkou, které přenáší zatížení rovnoměrně a zvyšuje životnost celého kolečka. Celková výška kolečka činí 56 mm, což je nutné zohlednit při návrhu výšky nábytku a vůle pod jeho korpusem. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg, a proto je vhodné dimenzovat konstrukci nábytku s ohledem na tyto hodnoty.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí