Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 75,5 mm. Dynamická nosnost dosahuje 60 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 120 kg. Produkt je ideální pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytek, nemocnice, mediální nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářské židle, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
60 kg
Statická Nosnost
120 kg
Celková výška
75,5 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,15 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
30 mm
Průměr otáčení
130 mm
Vyosení
23 mm
Poloměr otáčení
65 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
15 mm
Průměr
75 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné