Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno typem fitingu slepá díra pro armaturu B10, která zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k nábytku a dalším zařízením. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylénu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci a flexibilní pohyb v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 42 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje optimální rozložení zatížení a hladký chod. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, čímž je zaručena konzistence a kvalita. Celková výška kolečka dosahuje 49 mm, což umožňuje efektivní integraci do různých typů nábytku. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 60 kg a dynamické zatížení 30 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideálním řešením pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost, tichý provoz a dlouhodobá odolnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Číslo materiálu S4
990072826
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
38 mm
Nosnost 3 km/h
30 kg
Statická Nosnost
60 kg
Celková výška
49 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,03 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Barva vidlice
Chrom
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
78 mm
Vyosení
16 mm
Poloměr otáčení
39 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
6 mm
Průměr
42 mm
Šířka středu kola
6 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Montážní deska
P10-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro uchycení kolečka, které disponuje přírubovým čepem s plátem ve tvaru U. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku s celkovou výškou 8 mm a váží 0,04 kg. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x17 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 17 mm na šířku, s celkovou výškou 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska zajišťuje spolehlivé připevnění a stabilní provoz v průmyslových aplikacích.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x25 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kola s přírubovým čepem s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 25 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je navrženo pro statickou nosnost až 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h, což ji činí vhodnou pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Montážní deska
P11-40x27 / 8

Montážní deska je příslušenství určené pro kolečka, které slouží k připevnění pomocí přírubového čepu s plátem ve tvaru L. Deska má rozměry 40 mm na délku a 27 mm na šířku, přičemž její celková výška dosahuje 8 mm. Toto příslušenství je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Montážní deska je vhodná pro aplikace vyžadující spolehlivé a trvalé připevnění kolečka k různým konstrukčním prvkům.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
S70-10x10 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem se šestihranným krkem, horní. Tento doplněk vykázuje statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška komponenty dosahuje 6 mm a hmotnost je 0,02 kg, což zajišťuje minimální přídavnou hmotnost na kolečku. Stopka je konstruována pro spolehlivý provoz v průmyslových aplikacích, kde je vyžadována vysoká stabilita a dlouhodobá odolnost.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Příslušenství
Stopka
R10-8x28 / 8

Stopka je příslušenství určené pro kola s kovaným držákem, které slouží jako ochranný a funkční prvek. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3,5 mm a vyznačuje se nízkou hmotností pouhých 0,02 kg, což jej činí ideálním řešením pro aplikace vyžadující minimální přídavnou zátěž. Stopka je schopna unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h, čímž splňuje požadavky na spolehlivost a trvanlivost v průmyslových i komerčních prostředích.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Příslušenství
Socket
R21-13X26/8

Příslušenství Socket je zinko-zásuvka určená pro připojení kolečka s průměrem čepu 13 mm. Zařízení dosahuje statické nosnosti 160 kg a dynamické nosnosti 80 kg při rychlosti 3 km/h. Celková výška konstrukčního prvku činí 2 mm a hmotnost příslušenství je 0,01 kg. Tato kompaktní zásuvka je navržena pro spolehlivé a bezpečné připojení kolečka v různých průmyslových aplikacích.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg