Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Číslo výrobku:
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Lumina je kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytkové aplikace, konkrétně pro noční stolky, nábyt...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Lumina je kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytkové aplikace, konkrétně pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který slouží k bezpečnému připojení ke konstrukci nábytku. Pouzdro kolečka je tvořeno otočným přírubovým čepem a je vyrobeno z polypropylenu. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, která zajišťuje správnou vzdálenost ložiska a stabilní chod kola. Běhoun kola je identický s tělem kola, které je provedeno z elektricky vodivého polypropylenu. Celková výška kolečka činí 61 mm. Nosnost kolečka není v dodaných podkladech uvedena, a proto ji je nutné před návrhem konstrukce nábytku ověřit u výrobce.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí