Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Mono je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé manévrování. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 50 mm při celkové výšce 72 mm. Dynamická nosnost dosahuje 30 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 60 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců a pečovatelské domy, a ošetřovatelské vozíky, kde je vyžadována tichá a plynulá mobilita.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
30 kg
Statická Nosnost
60 kg
Celková výška
72 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Mono
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Barva vidlice
Světle šedá (RAL7035)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
104,4 mm
Vyosení
25 mm
Poloměr otáčení
52,2 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
18 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono je otočné kolečko s brzdou, určené pro montáž do nábytku a zdravotnických pomůcek, které vyžadují spolehlivou mobilitu a možnost zajištění polohy. Upevnění zajišťuje slepá deska pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na nosnou konstrukci. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, což zajišťuje plynulé natáčení kola o 360 stupňů. Kolo o průměru 50 mm má ložisko s distanční trubičkou, které zajišťuje stabilní chod a dlouhou životnost. Běhoun kola je tvořen termoplastickou pryží, jež poskytuje tichý provoz, dobrou přilnavost k podlaze a ochranu povrchů. Celková výška kolečka činí 72 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s omezeným prostorem pod konstrukcí. Statická nosnost kolečka je 60 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 30 kg. Produkt je vhodný pro noční stolky, mediální nábytek, domovy důchodců, pečovatelské domy a ošetřovatelské vozíky.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg