Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep otočný, který umožňuje plynulou rotaci kolečka. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje dlouhou životnost a hladký chod. Těleso kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylénu, který splňuje požadavky na bezpečnost v citlivých prostředích. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž je zajištěna jednotná kvalita a odolnost. Celková výška kolečka dosahuje 61 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých aplikacích. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhé životnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
Číslo materiálu S4
990071196
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,1 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
38 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro použití v nábytkářském a kancelářském průmyslu. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje pevné a stabilní uchycení do nosné konstrukce. Těleso kolečka je otočné, uložené na ložisku s distanční trubičkou, a je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, který umožňuje odvod statického náboje. Kolo o průměru 50 mm má běhoun z identického materiálu jako kolo a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 61 mm, což umožňuje jeho použití v nábytku s nízkou montážní výškou. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg