Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
Číslo objednávky:
990075213
EAN:
4031582341249
Číslo výrobku:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro použití v nábytkářském a kancelářském průmyslu. Upev...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, které je určeno pro použití v nábytkářském a kancelářském průmyslu. Upevnění je provedeno pomocí přírubového čepu s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje pevné a stabilní uchycení do nosné konstrukce. Těleso kolečka je otočné, uložené na ložisku s distanční trubičkou, a je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, který umožňuje odvod statického náboje. Kolo o průměru 50 mm má běhoun z identického materiálu jako kolo a je opatřeno ložiskem s distanční trubičkou pro plynulý a tichý chod. Celková výška kolečka činí 61 mm, což umožňuje jeho použití v nábytku s nízkou montážní výškou. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí