Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko s brzdou Lumina je určeno pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek a kancelářský nábytek. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje pevné ukotvení v konstrukci nábytku. Tělo kolečka je vyrobeno z polypropylenu a je opatřeno přírubovým čepem otočným, který umožňuje volné natáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 40 mm je uloženo na ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je proveden z materiálu identického s tělem kolečka, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 44 mm, což umožňuje jeho použití v nábytku s omezeným prostorem pod korpusem. Statická nosnost kolečka je 20 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 10 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A525POI040L51- 8
EAN
4031582443998
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
38 mm
Nosnost 3 km/h
10 kg
Statická Nosnost
20 kg
Celková výška
44 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,03 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
8 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
104 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
6 mm
Průměr
40 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Socket
R20-8x23

Příslušenství Socket je syntetická zásuvka kruhového typu určená jako doplněk pro otočná kolečka. Tento doplněk dosahuje celkové výšky 3 mm a je vybaven otvorem pro šroub o průměru 8 mm. Zásuvka má statickou nosnost 40 kg a dynamickou nosnost 20 kg při rychlosti 3 km/h. Hmotnost příslušenství je 0 kg. Jedná se o kvalitní syntetické řešení vhodné pro aplikace vyžadující spolehlivé připojení k otočným kolečkům.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg