Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Lumina je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k různým konstrukcím. Pouzdro je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolečko má tělo z polypropylenu s běhounem identickým s tělem kola, což poskytuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro spolehlivý chod a má průměr 35 mm. Celková výška konstrukce činí 39 mm, což umožňuje kompaktní instalaci. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována spolehlivá mobilita a tichý chod.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
A520POI035L51- 8
EAN
4031582443974
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
38 mm
Nosnost 3 km/h
20 kg
Statická Nosnost
40 kg
Celková výška
39 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,02 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
6 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Průměr otáčení
67 mm
Poloměr otáčení
33,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Socket
R20-8x23

Socket je příslušenství pro kolečka typu syntetická zásuvka, kruhová, určené pro technické aplikace vyžadující spolehlivé připojení. Produkt má celkovou výšku 3 mm a je vybaven šroubem o průměru 8 mm pro bezpečné upevnění. Dynamická nosnost dosahuje 20 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 40 kg. Hmotnost produktu je zanedbatelná, což zajišťuje minimální vliv na celkovou hmotnost sestavy.

3 mm
20 kg
3 mm
20 kg