Přizpůsobené řešení 50 mm
Glide
Číslo objednávky:
990075112
EAN:
4031582319613
Číslo výrobku:
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Glide představuje přizpůsobené řešení kolečka navržené pro specifické technické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Glide představuje přizpůsobené řešení kolečka navržené pro specifické technické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem, který zajišťuje spolehlivé uchycení a snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný, který umožňuje plynulé otáčení kolečka ve všech směrech. Kolo má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého materiálu, přičemž běhoun je identický s tělem kolo, což zajišťuje konzistentní vlastnosti po celém obvodu. Ložisko s distanční trubičkou poskytuje hladký chod a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 50 mm a celkovou výšku 33 mm, což z něj činí kompaktní řešení vhodné pro aplikace s omezeným prostorem.
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
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů