Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška sestavy dosahuje 61 mm. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita s antistatickou ochranou.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
102 mm
Poloměr otáčení
51 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

Oto­čné kolečko Lumina s brzdou závislou na zatížení je určeno pro použití v nábytkářském a kancelářském průmyslu. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který umožňuje spolehlivé ukotvení do nosné konstrukce. Držák kolečka je vyroben z polypropylenu a je opatřen přírubovým čepem s otočným ložiskem, jež zajišťuje plynulé natáčení kola o 360 stupňů a snadné ovládání při manévrování. Kolo má průměr 50 mm a jeho ložisko je tvořeno distanční trubičkou, která zajišťuje stabilní chod a dlouhou životnost. Běhoun je vyroben z elektricky vodivé termoplastické pryže, jež zajišťuje tichý provoz a odvod statické elektřiny. Tělo kolečka je zhotoveno z elektricky vodivého polypropylenu, což zvyšuje bezpečnost při použití v citlivém prostředí. Celková výška kolečka činí 61 mm, což umožňuje jeho použití u nábytku s nízkou světlou výškou. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 40 kg. Kolečko je vhodné pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg