Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro profesionální i domácí aplikace. Součástí produktu je přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné připevnění k základně nábytku. Pouzdro je vyrobeno z polypropylénu a obsahuje přírubový čep s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je vybaveno ložiskem s distanční trubičkou pro optimální rozložení zatížení. Běhoun kolečka je vyroben z termoplastické pryže s elektrickou vodivostí, která zabraňuje hromadění statické elektřiny a zajišťuje bezpečnost v citlivých prostředích. Polypropylenové tělo kolečka je rovněž elektricky vodivé, což podporuje celkovou bezpečnost produktu. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých typů nábytku bez zbytečného zvýšení. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 80 kg a dynamické zatížení 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle, kde je vyžadována kombinace stability, mobility a bezpečnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
EAN
4031582342055
Číslo materiálu S4
990078141
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,11 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN 12529 – Kolečka pro kancelářské židle
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 50 mm
Otočné Kolečko 50 mm
Lumina
A520YGI050B10-11x20 DOM45

Otočné kolečko Lumina je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem, s límcem pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyprpylenu a obsahuje přírubový čep, otočný ložiskový systém zajišťující plynulý pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, což zaručuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno ložiskem s distanční trubičkou pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 50 mm a celková výška sestavy dosahuje 61 mm. Produkt je ideální pro aplikace jako noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářské židle a kancelářský nábytek, kde je požadována mobilita s antistatickou ochranou.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm