Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Lumina je otočné kolečko určené pro profesionální a komerční aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem s upínacím kroužkem a límcem, který zajišťuje bezpečné a stabilní připevnění k různým typům nábytku a zařízení. Tělo přírubového čepu je vyrobeno z polypropylenu, což poskytuje odolnost vůči korozi a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulou rotaci kolečka ve všech směrech. Kolo má průměr 50 mm a je osazeno ložiskem s distanční trubičkou, které zajišťuje hladký chod a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kolečka, tedy z polypropylenu, což zaručuje konzistentní kvalitu a odolnost. Celková výška produktu je 61 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 80 kg a dynamickou zátěž 40 kg při rychlosti 3 km/h. Lumina je ideální volbou pro noční stolky, nábytek, medicínský nábytek a kancelářský nábytek, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
Číslo materiálu S4
990071271
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
55 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
61 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Lumina
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep
11 mm
Délka Přírubový čep
20 mm
Uchycení
Barva vidlice
Grafitově černá (RAL9011)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Materiál pouzdra
Polyprpylen
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
45 mm
Průměr otáčení
104 mm
Vyosení
20 mm
Poloměr otáčení
52 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (D)
65 Shore D
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
8 mm
Průměr
50 mm
Šířka středu kola
8 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Barva Běhounu
Grafitově černá (RAL9011)
Osa kola
Ozubené
Ložisko
Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
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
Vizuální integrace
Různé průměry kupolí pro dokonalý přechod z kolečka na aplikaci
Robustní kryt
Kryt z masivního zinkového odlitku nebo syntetického materiálu
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Rychlá montáž
Rychlejší proces montáže s použitím zásuvných spojů
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina je otočné kolečko s brzdou závislou na zatížení, určené pro nábytek a kancelářská zařízení. Upevnění zajišťuje přírubový čep s upínacím kroužkem a límcem, který umožňuje spolehlivé ukotvení kolečka v nábytku. Těleso kolečka je vyrobeno z polypropylenu a obsahuje otočný přírubový čep, jenž zajišťuje volné natáčení kolečka. Kolo o průměru 50 mm je uloženo v ložisku s distanční trubičkou, které zajišťuje plynulý chod a rovnoměrné rozložení zatížení. Běhoun kola je vyroben z materiálu identického s tělem kola, tedy z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 61 mm. Statická nosnost je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Kolečko je určeno zejména pro noční stolky, nábytek, mediální nábytek, kancelářský nábytek a kancelářské židle.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg