Otočné Kolečko 200 mm
Integral
EAN:
4031582341676
Číslo výrobku:
2040XSX200R05-28
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěn...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Integral je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s elektricky vodivými vlastnostmi a běhoun z vstříknutého polyuretanu, který je také elektricky vodivý, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem s utěsněním. Průměr kola činí 200 mm a celková výška dosahuje 229 mm. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlostech 3 km/h a 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 300 kg. Produkt je určen pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Sada rukojetí
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Speciální funkce