Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral
Číslo objednávky:
990030878
EAN:
4031582341270
Číslo výrobku:
2046XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Otočné kolečko Integral s centrální brzdou, typ Totální brzda, je určeno pro zdravotnická zařízení a pečovatelské domovy, zejmén...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Integral s centrální brzdou, typ Totální brzda, je určeno pro zdravotnická zařízení a pečovatelské domovy, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny a ultrazvukové přístroje. Uchycení tvoří přírubový čep se spínací vačkou pro profilové tyče v krátké verzi, přičemž omyvatelná lůžka musí být umístěna v místě montáže zapečetěném výrobcem nemocničního lůžka. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu, střední tloušťky, a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje otočný pohyb kolečka. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti nečistotám, a běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který je elektricky vodivý a vstřikovaný. Tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce