Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral
Číslo objednávky:
990037651
EAN:
4031582341560
Číslo výrobku:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro nemocniční lůžka, anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skene...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro nemocniční lůžka, anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, ultrazvukové přístroje, nosítka a zařízení v nemocnicích, domovech pro seniory a pečovatelských domech. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, který je v krátké verzi. Omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám a jeho běhoun je z polyuretanu, vstřikovaného a elektricky vodivého, zatímco tělo kola je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce