Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Integral je otočné kolečko s centrální, celkovou nebo směrovou brzdou určené pro zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno přírubovým čepem se spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Skříň kolečka je vyrobena z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro zajištění hladkého otáčení. Kolo má průměr 150 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zapečetěným proti nečistotám. Běhoun kola je vyroben z polyuretanu vstřiknutého s elektrickou vodivostí, zatímco tělo kola je z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška kolečka dosahuje 183 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 450 kg. Dynamická nosnost činí 150 kg při rychlosti 4 km/h a 150 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, dialyzačních vozících, nemocničních lůžkách, domovech důchodců, pečovatelských domech, nosítkách a ultrazvukových přístrojích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
Číslo materiálu S4
990030606
Základní atributy
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Emise CO2 (rozsah 3)
6.36
Typ
Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Stavební výška
62 mm
Nosnost 3 km/h
150 kg
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,02 kg
Název produktu
Integral
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
96 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
62 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
40 Shore D
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Barva Běhounu
břidlicově šedá (podobná RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)
sada rukojetí
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Adaptér
Adapter m. Gew. Stift

Adaptér je příslušenství určené pro použití s kolečky a představuje lehký komponent s hmotností 0,1 kg. Jedná se o funkční doplněk navržený pro optimalizaci a rozšíření možností kastorů v různých aplikacích. Tento adaptér umožňuje snadné připojení a integraci s existujícími systémy, přičemž jeho nízká hmotnost zajišťuje minimální přídavné zatížení. Díky své kompaktní konstrukci a nízké váze je vhodný pro použití v aplikacích, kde je důležitá mobilita a efektivita. Adaptér je určen pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje spolehlivost a jednoduchost instalace.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které usnadňuje rychlou změnu směru nebo fixaci otočného mechanismu. Tento praktický doplněk váží 0,12 kg a je konstruován tak, aby se snadno integrovával do stávajících systémů otočných kol. Páka poskytuje ergonomické ovládání a umožňuje operátorům bezpečně a efektivně manipulovat s polohou kola bez nutnosti dodatečných nástrojů. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je toto příslušenství ideálním řešením pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována spolehlivost a jednoduchost obsluhy.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné manipulaci s pojezdovými systémy. Toto příslušenství je vyrobeno s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových prostředích. Hmotnost součásti činí 0,06 kg, což zajišťuje lehkou manipulaci bez negativního vlivu na celkový systém. Přepínací páka je konstruována tak, aby umožňovala snadné ovládání a přesné nastavení polohy kolečka. Díky své kompaktní velikosti a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideální volbou pro aplikace vyžadující časté přestavování nebo regulaci pojezdových mechanismů.

Příslušenství
Přepínací páka
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Přepínací páka je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k jednoduché a bezpečné změně funkčního režimu nebo polohy kolečka. Tento praktický doplněk je vyroben s důrazem na odolnost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových i komerčních aplikacích. Přepínací páka váží 0,09 kg, což ji činí lehkou a snadno manipulovatelnou při instalaci i běžném provozu. Její kompaktní design umožňuje snadnou integraci do stávajících systémů s kolečky bez nutnosti rozsáhlých úprav. Díky své jednoduché konstrukci a nízké hmotnosti je toto příslušenství ideálním řešením pro aplikace vyžadující časté přepínání nebo nastavování polohy kolečka.

Příslušenství
Pouzdro ložiska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pouzdro ložiska je příslušenství určené pro použití s otočnými kolečky, které slouží k ochraně a stabilizaci ložiskové jednotky. Tento komponenta zajišťuje dlouhodobou funkčnost a spolehlivost otočného kola v různých provozních podmínkách. Pouzdro je vyrobeno z odolných materiálů, které odolávají opotřebení a zajišťují hladký chod mechanismu. Hmotnost příslušenství činí 0,04 kg, což jej řadí mezi lehké komponenty vhodné pro integraci do různých typů konstrukčních řešení. Instalace pouzdra ložiska je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, přičemž kompatibilita s běžnými typy otočných koleček je zaručena. Toto příslušenství přispívá k prodloužení životnosti celého systému a snížení údržby.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové s hmotností 0,05 kg. Jedná se o kvalitní doplněk pro kola a vozíky, který slouží k adaptaci a zajištění správného připojení. Součástí tohoto pouzdra je šroub o průměru 28 mm, který zajišťuje pevné a spolehlivé upevnění. Redukční pouzdro čtvercové je navrženo pro profesionální použití a poskytuje optimální kompatibilitu s různými typy konstrukčních řešení. Díky své nízké hmotnosti a robustní konstrukci je vhodné pro dlouhodobou provozní zátěž.

Příslušenství
Profilová tyč
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilová tyč je příslušenství určené pro kola s otočným čepem, které slouží jako nosný prvek systému. Jedná se o kvalitní komponentu navrhnutou pro profesionální aplikace, kde je vyžadována vysoká stabilita a spolehlivost. Profilová tyč je vyrobena z odolného materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi. Toto příslušenství je kompatibilní se standardními rozměry otočných čepů a umožňuje snadnou montáž do existujících konstrukčních systémů. Profilová tyč nachází uplatnění v průmyslových zařízeních, manipulačních vozících a dalších aplikacích, kde je potřeba zajistit pevné spojení a přenos zatížení. Díky své konstrukci poskytuje optimální poměr mezi tuhostí a hmotností, což ji činí ideální volbou pro náročné provozní podmínky.

Příslušenství
Pouzdro
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pouzdro je příslušenství určené jako redukční pouzdro čtvercové pro kola a kladky. Jedná se o kvalitní doplněk navržený pro zajištění kompatibility a správného fungování kolového systému. Komponenta je vybavena otvorem pro šroub o průměru 28 mm, který umožňuje bezpečné a stabilní připevnění k základní konstrukci. Pouzdro vykazuje nízkou hmotnost 0,04 kg, což přispívá k minimalizaci celkové hmotnosti sestavy a zlepšuje její manipulaci. Toto příslušenství je ideální volbou pro aplikace vyžadující přesné rozměry a spolehlivou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje, a dále pro nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy. Připojovací čep je přírubový s spínací vačkou pro profilové tyče a jeho montáž musí být provedena v místě, které je zapečetěno výrobcem nemocničního lůžka, neboť omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko zapečetěné proti nečistotám a běhoun z polyuretanu, vsträknutého a elektricky vodivého, zatímco vnější obal je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 3 km/h.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg