Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral
Číslo objednávky:
990030608
EAN:
4031582341454
Číslo výrobku:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anest...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje, a dále pro nemocnice a domovy pro seniory a pečovatelské domy. Připojovací čep je přírubový s spínací vačkou pro profilové tyče a jeho montáž musí být provedena v místě, které je zapečetěno výrobcem nemocničního lůžka, neboť omyvatelná ložnice musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem. Pouzdro kolečka je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko o průměru 150 mm má přesné kuličkové ložisko zapečetěné proti nečistotám a běhoun z polyuretanu, vsträknutého a elektricky vodivého, zatímco vnější obal je z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost je 450 kg, dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h a 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce