Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s centrální, Totální brzda Integral je vybaveno přírubovým čepem s spínací vačka pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední kvality s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný mechanismus. Kolečko má tělo z polyamidu s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným pro dlouhodobou spolehlivost. Průměr kolečka činí 150 mm při celkové výšce 183 mm. Dynamická nosnost dosahuje 150 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 450 kg. Kolečko je určeno pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy důchodců a pečovatelské domy, nosítka a ultrazvukové přístroje.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Číslo materiálu S4
990035716
Core attributes
Certifikace
Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd
Typ
Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Stavební výška
62 mm
Nosnost 4 km/h
150 kg
Statická Nosnost
450 kg
Celková výška
183 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-25 °C
Celková hmotnost
1,01 kg
Název produktu
Integral
Norma
EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Množství montážních otvorů
4
Informace
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.
Typ uchycení
Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
96 mm
Poloha závitu šroubu
19 mm
Housing
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Ocelový plech, střední
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
62 mm
Průměr otáčení
230 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
115 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Obuv A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
32 mm
Průměr
150 mm
Šířka středu kola
32 mm
Ochranná krytka
Integrovaný chránič nitě
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)
Sada rukojetí
Možnosti montáže
Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

Ocenění Red Dot Design Award

special-features-image
Speciální funkce