Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 125 mm
Integral
Číslo objednávky:
990030908
EAN:
4031582341164
Číslo výrobku:
2046XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Oceněný design
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Integral je otočné kolečko s centrální, totální brzdou, které je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nosítka a ultrazvukové přístroje, a dále pro nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy. Upevnění je provedeno přírubovým čepem s spínací vačkou pro profilové tyče, přičemž omyvatelná lůžka musí být v místě montáže zapečetěna výrobcem nemocničního lůžka. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu střední tloušťky a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulé otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, zapečetěným proti vniknutí nečistot, a běhounem z polyuretanu vstřikovaného, elektricky vodivého, který odvádí statickou elektřinu. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, rovněž elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 158 mm. Statická nosnost je 450 kg. Dynamická nosnost je 150 kg na každé kolo při rychlosti 4 km/h, resp. 150 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
sada rukojetí
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
Ocenění Red Dot Design Award
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
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Komponenty odolné chemikáliím
Necitlivé vůči mnoha čisticím prostředkům a chemickým látkám
Individuální kryt
Tvar krytu lze přizpůsobit
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd
Pohodlná ovladatelnost
Snadné překonávání překážek díky velkým kolům a elastickým středům
Víceúrovňová spínací funkce
Až tři polohy aretace: směrová, celková nebo volný pohyb
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Mimořádně pevná konstrukce
Mimořádně pevná konstrukce