Kolo 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582317817
Číslo výrobku:
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průmě...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Puretech air je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 400 mm a šířku běhounu 100 mm, přičemž běhoun je vyroben z pneumatické pneumatiky s profilem potrubí, která zajišťuje optimální trakci a tlumení vibrací. Náboj kola má délku 74 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje hladký a dlouhodobě spolehlivý chod. Tělo kola je konstruováno z ocelového plechu, který poskytuje vysokou odolnost a stabilitu. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statické zatížení do 400 kg a dynamické zatížení do 200 kg při rychlosti 3 km/h, což jej předurčuje pro použití v průmyslových aplikacích s vyšší zátěží.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi